Publicar produtos
MB-59S Window 1-sash Fixed
Aluprof

MB-59S Window 1-sash Fixed

Traduzido por Google,

O sistema MB-59S destina-se a realizações que exijam isolamento térmico e acústico dos elementos exteriores da construção, tais como: vários tipos de janelas, portas, vestíbulos, vitrines, etc. A profundidade estrutural das secções da janela é igual a 50 mm para caixilhos e 59 mm para caixilhos. As superfícies externas dessas seções estão em uma superfície. A profundidade estrutural das secções da porta tanto para aros como para as folhas é igual a 50 mm. Isso permite obter o efeito de enfrentar as folhas com molduras tanto do lado externo quanto do interno.

Quase todas as secções de janelas e portas têm uma estrutura de três câmaras, onde a câmara central é a câmara de isolamento entre as rupturas térmicas. Graças a essa solução foi possível obter perfis esbeltos, econômicos e rígidos. O sistema de ligações com ruptura térmica permite a aplicação de perfis bicolores - diferentes na face interna e externa da fachada. No sistema MB-59S , há quebras térmicas perfiladas em forma de "ômega", feitas de poliamida reforçada com fibra de vidro. Tal forma de rupturas térmicas garante um isolamento térmico muito bom e a drenagem adequada das câmaras internas do perfil.

Os perfis do sistema MB-59S atendem aos requisitos térmicos para o grupo de materiais 2.1 de acordo com a norma DIN 4108. A espessura do material de preenchimento utilizado pode variar de 4 mm a 40 mm em caixilhos de janelas, enquanto em portas, displays e janelas fixas: de 4 mm a 31 mm.

Uma das vantagens básicas do sistema MB-59S é a liberdade de selecionar o hardware e os métodos de sua montagem. Graças às ranhuras especiais aplicadas, a estrutura do perfil da porta permite a montagem de vários tipos de dobradiças, as chamadas dobradiças de encaixe, bem como fixadores e parafusos. A porta também pode ser equipada com dobradiças de superfície tradicionais. As secções das janelas têm ranhuras perfiladas de dimensões que permitem a aplicação de ferragens envelopadas e elementos de ligação de acordo com as normas da União Europeia, destinadas tanto a janelas de alumínio como de plástico. Estas soluções permitem montar o hardware produzido pela maioria das empresas conceituadas.

A qualidade significativa da estrutura apresentada é a possibilidade de dobrar perfis e obter vários tipos de arcos e estruturas em arco.

Especificação
  • Performance MB-59S:

    • Air Permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 
    • Watertightness: class E1050, EN 1027:2001 
    • Windload resistance: class C3,  EN 12211:2001


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-59S_fixed_window
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-59S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-27
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)59
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows