Publicar produtos
MB-60 Pivot Window System
Aluprof

MB-60 Pivot Window System

Traduzido por Google,

A janela PIVOT MB-60 apresentada faz parte do sistema de janelas/portas MB-60 com ruptura térmica. Destina-se à produção de janelas que necessitem de isolamento térmico e acústico com eixo de rotação vertical ou horizontal. Estes tipos de janelas destinam-se a ser construídos nas aberturas da estrutura de tijolos ou a serem montados na fachada de montantes.

Especificação
  • A particular attention should be brought to the dimensional range of the pivoted window casements: the window with horizontal rotation axis can be from 800 to 2000 mm high and from 500 to 2400 mm wide. The maximum weight is 180 kg. The hinges ensure the window rotation angle from 0 to 180 degrees. They may be optionally equipped with a blockade of the casement opening up to the angle equal to 10, 15 or 22 degrees.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-60_pivot_window_system
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-60 Pivot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-07
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte África