Publicar produtos
MB-77HS HI Lift&Slide Double sliding door with two fixed panels
Aluprof

MB-77HS HI Lift&Slide Double sliding door with two fixed panels

Traduzido por Google,

O produto de porta "Lift & Slide" MB-77HS é uma solução ideal para conectar salas de espaço interior ou conservatórios com a varanda externa, terraço ou área de jardim. Fornecendo uma operação de ação deslizante suave e silenciosa, pode trazer os benefícios de um belo dia ao ar livre para o espaço de vida. Além disso, e por seu design e operação, o MB-77HS é uma grande abertura que economiza espaço e não invade o espaço livre além dos limites internos ou externos do quadro, sem qualquer comprometimento. Fornecendo excelente resistência às intempéries juntamente com desempenho térmico aprimorado, o MB-77HS atende a todos os requisitos associados a este tipo de produto. Disponível em duas opções diferentes, no que diz respeito ao nível de desempenho térmico, o MB-77HS é ainda classificado como "ST " e "HI" , padrão ou altamente isolado. O design e a disposição dos perfis do sistema permitem aberturas luxuosas de grandes dimensões, acomodando composições de vidro duplo e até triplo, que em conjunto com as partes constituintes e soluções técnicas inovadoras, ajudam a alcançar um alto nível de desempenho térmico e acústico.

Devido às propriedades do sistema e desempenho rigoroso comprovado através de um regime de testes rigoroso, o MB-77HS é ideal para muitas aplicações domésticas e de varejo, fornecendo uma solução de trabalho confortável, segura, econômica e de baixa manutenção para o usuário final.

Funcionalidade, valores estéticos, durabilidade:

  • perfis duráveis e esbeltos permitem telas de uma porta de baixo limiar do peso da folha de até 400 kg, altura - até 3,2 me largura - até 3,3 m.
  • uma vasta gama de opções de vidros, permitindo a aplicação de vidros duplos ou triplos combinados com quebras térmicas, bem como inserções adicionais, permitem obter um elevado isolamento térmico e acústico da porta.
  • para valores estéticos, os grânulos de vidro vêm em três opções: Standard (retangular), Prestige (arredondado)
  • e Estilo (em forma)
  • A forma fechada das contas de vidro e os detalhes anti-jemmy proporcionam propriedades de segurança aprimoradas sem alterar nenhum elemento construtivo essencial da porta.
  • projetos de juntas exclusivos, juntamente com hardware de qualidade, garantem o melhor desempenho climático e de estanqueidade ao ar
  • perfis adaptados para acomodar vários hardwares operados manual ou automaticamente disponíveis no mercado
  • possibilidade de acionamento das portas com mecanismo automático "HS-Master" controlado por botão de pressão ou controle remoto
  • uso seguro mesmo de portas grandes e pesadas graças ao mecanismo "HS Speed Limiter" disponível no sistema
  • um alto grau de compatibilidade com o sistema MB-86 cria uma combinação estética das portas MB-77HS com janelas e usando os mesmos componentes no processo de fabricação
  • uma ampla gama de esquemas de cores permite o arranjo de portas para atender a quaisquer requisitos individuais
Especificação
  • Technical parameters MB-77HS:

    • Air permeability: class 4, EN 12207
    • Watertightness: class 9A,  EN 12208
    • Thermal insulation: Uf from 1.4 W/(m2K)
    • Resistance to burglary: up to the class RC2 
    • Wind load resistance: up to class C4,  EN 12210

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-77HS_HI_double_sliding_door_with_two_fixed_panels
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-77HS HI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-08
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)77
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors