Publicar produtos
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights and Fanlight
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights and Fanlight
    Aluprof

    MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights and Fanlight

    4.9 de 5 estrelas4.9(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema MB-78 EI DPA é utilizado para execução de divisórias com portas automáticas de correr simples e duplas integradas de classe ignífuga EI15 ou EI30. Baseia-se no sistema MB-78EI de divisórias à prova de fogo com porta integrada, que fornece a maioria dos componentes, como perfis principais, esferas de vidro, insertos de resfriamento, fitas expansoras, gaxetas e a maioria dos acessórios.

    O sistema MB-78 EI DPA apresenta as seguintes características:
    • A profundidade construtiva dos perfis é de 78 mm.
    • O sistema é baseado em perfis de alumínio de três câmaras com espaçadores térmicos de 34 mm de largura.
    • Os elementos resistentes ao fogo são inseridos na câmara interna dos perfis, bem como no espaço isolante entre os perfis. Elementos isolantes adicionais e fitas expansivas são instalados em superfícies externas.
    • Classe de resistência ao fogo EI15 e EI30, em situações de exposição ao fogo externo e interno.
    • A ligação de perfis de divisórias fixas é executada por juntas de canto do tipo “L” ou juntas transversais do tipo “T”. Os perfis das folhas são conectados transversalmente – tipo “T”.
    • A unidade pode ser montada na partição do sistema ou na alvenaria.
    • Possibilidade de aplicação de muntins colados na superfície do vidro.
    • A tecnologia de fabricação de construção é a mesma do sistema MB-78 EI.
    • O ferramental aplicado para funcionamento de porta de correr é proveniente do sistema MB-78 EI.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaMB-78EI-DPA-Dbl-with-sidelights-and-fanlight
      • Familia de productoFire rated systems
      • Grupo de produtosMB-78EI
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-03-19
      • Número de edição1
      • Profundidade (mm)78
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emPoland
      • Fabricado emPoland
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
      • Classificação IFCPorta
      • Nome UNSPSCDoors
      • Código UNSPSC301715
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
      • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
      • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
      • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
      • Número OmniClass23-17 11 13 19
      • Título OmniclassSliding Metal Doors
      • Código CSI UniFormat IIB2030
      • Título CSI UniFormat IIExterior Doors