Publicar produtos
MB-78EI Fireproof Double Door Opening Outwards
Aluprof

MB-78EI Fireproof Double Door Opening Outwards

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema de divisória corta-fogo MB-78EI destina-se à produção de divisórias corta-fogo internas ou externas com portas de uma ou duas folhas com classe de resistência ao fogo EI 15, EI 30, EI 45 ou EI 60, de acordo com a PN-EN 13501 -2+A1:2010 norma. Em grande medida, é compatível com os sistemas padrão de janelas/portas da ALUPROF SA: MB-45, MB-60 e MB-70 (têm seções comuns, detalhes, ferragens, processos de tratamento, etc.).

A estrutura do sistema MB-78EI é baseada em perfis de alumínio com isolamento térmico. A profundidade de construção das seções é igual a 78 mm. Os perfis são caracterizados por um baixo coeficiente global de transferência de calor Uf, o que resulta, em parte, graças ao uso de quebras térmicas perfiladas especiais de largura de 34 mm. O sistema permite a aplicação de todos os tipos de painéis de vidro resistentes ao fogo de classe apropriada (espessura de preenchimento de 6 a 49,5 mm). Com este sistema, também estão disponíveis as estruturas à prova de fumaça em várias versões de produção. Os testes realizados no Building Technology Institute em Varsóvia comprovaram que os produtos fabricados com este sistema também apresentavam um isolamento acústico muito bom (até 40 dB).

Em 2011, o sistema MB-78EI foi modernizado e ganhou novas possibilidades no que diz respeito às dimensões admissíveis da estrutura e outras soluções construtivas

Especificação
  • Performance for MB-78 EI:

    • Single or double fire-resistant glass of a thickness of up to 49 mm
    • Steel accessories and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
    • GKF or CI type fire protection inserted inside the profiles, enables performance classes EI15 to EI 90
    • Profiled thermal break that provides adequate protection against heat loss (Uf from 1.6 m2K)
    • Different door bottom rail seal solutions: with & without threshold profile option, obtaining a smoke-proof class Sm Sa

    The MB-78EI system has a Technical Approval of the No. AT-15-6006/2016 and a  certificate CERTIFIRE by the Institute of Warrington Certification Ltd No. CF 5138.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-78EI_fireproof_double_door_opening_outwards
  • Familia de productoFire rated systems
  • Grupo de produtosMB-78EI fire rated doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-16
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)78
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniclassFire Doors
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION