Publicar produtos
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
    Aluprof

    MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls

    Traduzido por Google,

    A Aluprof oferece a solução de parede transparente e resistente ao fogo baseada no sistema MB-78EI, as chamadas paredes livres de muntin. Isso permite a construção de paredes divisórias internas sem os perfis de parede verticais visíveis que separam os módulos individuais da parede, preservando sua resistência total ao fogo.

    A junta entre os vidros é de apenas 4 mm e é preenchida com material ignífugo, intumescente e silicone não inflamável. O silicone está disponível em três cores (preto, cinza ou branco). As paredes divisórias podem assim ter uma altura até 3,6 m com largura dos módulos até 1,8 m. Os testes de incêndio realizados nestas paredes divisórias pelo Instituto de Pesquisa de Edifícios da Polônia (ITB) incluíram o chamado “modelo de borda livre”, portanto, não há limite para o comprimento máximo deste tipo de parede.

    Especificação
    • ADVANTAGES

      • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI30 and EI60
      • joint width between the modules is only 4 mm
      • max wall height is 3,6m
      • max. width of a single module is 1,8 m
      • unlimited width of single walls,
      • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-78EI_Seamless-Fireproof-Partition-Walls
    • Familia de productoFire rated systems
    • Grupo de produtosMB-78EI Seamless Walls
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-12-18
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniclassFire Doors
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION