Publicar produtos
MB-79N Casement Window 2-sash Top-hung - Fixed
MB-79N Casement Window 2-sash Top-hung - Fixed
    Aluprof

    MB-79N Casement Window 2-sash Top-hung - Fixed

    Traduzido por Google,

    O MB-79N Casement é um sistema de janelas de abertura para fora que apresenta uma ruptura térmica e é usado para criar elementos arquitetônicos externos, como vários tipos de janelas, saguões, vitrines e estruturas espaciais, proporcionando excelente desempenho térmico e acústico, juntamente com estanqueidade de primeira classe ao ar e à água. Ele atende a todos os requisitos de eficiência energética e proteção ambiental.

      Estão disponíveis três variantes dos perfis de alumínio, com diferentes parâmetros técnicos adequados a várias necessidades diferentes. A variante E é a versão básica, a variante ST oferece uma junta central de dois componentes e a variante SI apresenta inserções isolantes adicionais entre as rupturas térmicas. Graças à ampla gama de perfis e sua rigidez, o sistema torna possível produzir estruturas pesadas em larga escala. Ele também apresenta uma cinemática excelente, o que significa que janelas muito pequenas podem ser feitas conforme e quando necessário.

      Especificação
      • Why MB-79N Casement ?

        • the structural depth of the profiles is 70 mm for the frame and 79 mm for the vent. These depths create the effect of a single plane on the inside once the window is closed
        • the system makes it possible to achieve a high thermal performance through the use of EPS insulating inserts fitted in the central section of the glazing unit profile.
        • the excellent kinematics of the window ensure that operable structures with a vent size starting at 270 mm will operate correctly
        • the MB-79N Casement is compatible with other ALUPROF solutions, particularly those from the MB-79N family. This means that a great many of the parts, such as glazing beads, gaskets, hardware and most accessories, can be used interchangeably
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaMB-79N_Casement_window_1-sash_tophung_fixed
      • Familia de productoWindows & Doors
      • Grupo de produtosMB-79N Casement windows
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-02-07
      • Número de edição1
      • Profundidade (mm)79
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emPoland
      • Fabricado emPoland
      Classificação
      • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
      • Classificação IFCJanela
      • Nome UNSPSCWindows
      • Código UNSPSC301716
      • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
      • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
      • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Windows
      • Número OmniClass23-17 13 00
      • Título OmniclassWindows
      • Código CSI UniFormat IIB2020
      • Título CSI UniFormat IIExterior Windows