Publicar produtos
MB-79N SI Window / Balcony door 2-sash Tilt and Slide - Fixed
MB-79N SI Window / Balcony door 2-sash Tilt and Slide - Fixed
MB-79N SI Window / Balcony door 2-sash Tilt and Slide - Fixed
    Aluprof

    MB-79N SI Window / Balcony door 2-sash Tilt and Slide - Fixed

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O MB-79N é o mais novo produto a se juntar à família de sistemas econômicos de janelas e portas da ALUPROF. O sucessor do nosso popular sistema MB-70, que encontrou amplo uso na indústria da construção, foi introduzido com o objetivo de atender aos elevados requisitos de isolamento térmico.
    Ele é empregado em uma ampla gama de estruturas, incluindo janelas fixas, giratórias, basculantes e deslizantes, portas externas, simples e duplas, e soluções do tipo vitrine com portas.

    Três variantes de construção térmica:

    • o MB-79N E ; a junta central mais econômica para janelas,
    • o MB-79N ST ; uma junta central de dois componentes para janelas, projetada para fornecer alto isolamento térmico,
    • o MB-79N SI ; proporcionando o melhor isolamento térmico. Os perfis são equipados com insertos isolantes produzidos usando poliestireno expandido (EPS) e uma junta central de dois componentes
    Especificação
    • Why MB-79N?

      • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-79N_SI_window_2-sash_tilt-and-slide-fixed
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-79N SI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-27
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)79
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte África