Publicar produtos
MB-82HS Lift&Slide Corner sliding door Slide-GlassCorner-Slide with narrow mullion
Aluprof

MB-82HS Lift&Slide Corner sliding door Slide-GlassCorner-Slide with narrow mullion

Traduzido por Google,

A porta elevatória e deslizante MB-82HS com ruptura térmica é uma estrutura que combina perfeitamente com interiores contemporâneos. Foi concebido para criar um edifício a pensar no conforto do utilizador, onde o espaço habitacional se liga perfeitamente ao pátio. Oferece elevados valores estéticos, fácil fabricação e excelentes parâmetros de desempenho, incluindo impressionante isolamento térmico, estanqueidade e estanqueidade. Dimensões generosas são alcançáveis ​​para estruturas feitas com o MB-82HS e as portas podem ser abertas manual ou automaticamente. Os parâmetros significam que o sistema pode ser utilizado em edifícios com requisitos exigentes de eficiência energética. As soluções tecnológicas que apresenta incluem soleira “zero” embutida no piso, sistema de drenagem linear, montantes estreitos e ausência de faixas de mascaramento nas molduras verticais. Isto faz da MB-82HS uma porta onde o apelo visual anda de mãos dadas com a funcionalidade e o conforto do utilizador.

Especificação
  • Functions and aesthetics

    • profile depth: 82 mm for the leaf, 186 mm for the frame
    • three thermal variants: the ST, SI and SI+
    • glazing: 18-66 mm for the leaf, 36-65 mm for the fixed lights
    • maximum leaf dimensions: 3.24 m x 3.3 m
    • maximum leaf weight: 600 kg
    • a wide selection of hardware
    • a range of mullion solutions; the SI+ mullion offers enhanced thermal performance or a slim mullion with high aesthetic values
    • the glazing of the lights from the outside makes it possible to install large, heavy panes of glass
    • a compensating profile is available for preventing ceiling deflection from affecting the functioning of the door
    • the custom-designed profiles make the door easy to combine with other ALUPROF systems, such as the MB-79N, MB-86N and MB-104 Passive
    • easier prefabrication, thanks to the simplified drainage model, straight-cut and bolted frame and glazing on the outside of the fixed lights
    • a comprehensive system solution for installation; an EPS structural base, mounting brackets, a compensating profile and linear drainage
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamb-82hs-lift-and-slide-corner-sliding-door-slide-glasscorner-slide-with-narrow-mullion
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-82HS SI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-12
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)82
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors