Publicar produtos
MB-86 SI Panel Window
Aluprof

MB-86 SI Panel Window

Traduzido por Google,

A nova série de janelas e portas MB-86 foi projetada para oferecer excelentes propriedades de isolamento. Ele atende aos crescentes requisitos das demandas legislativas e gerais do mercado para a construção com economia de energia aprimorada de novas janelas e portas. Oferecido em três variedades ST , SI e AERO é o primeiro sistema de alumínio a empregar sílica aerogel, o material nanoporoso que possui uma proporção muito alta de volume de vazios livres em comparação com materiais sólidos convencionais. Seu alto volume de poros, baixo teor de sólidos e estrutura amorfa de caminho tortuoso dão origem a baixos valores de condutividade térmica. Portanto, o sistema apresenta o desempenho térmico líder do setor. Além disso, também possui excepcional taxa de inércia dos perfis que permite janelas maiores em tamanho e peso.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

  • grande variedade de perfis
  • quebras térmicas extra grossas recém-formadas
  • grandes áreas de vidro sem fios
  • apropriado para uma variedade de hardware, incluindo dobradiças ocultas
  • drenagem de água disponível em opções tradicionais e ocultas
  • linhas limpas e nítidas de moldura de alumínio extrudado estreita
  • inúmeras opções de acabamento



    Especificação
    • Performance MB-86 SI: 

      • Air Permeability: class 3, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001 
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-86-SI-Panel-Window
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-86 SI windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows