Publicar produtos
MB-86 SI Corner Window
Aluprof

MB-86 SI Corner Window

4.8 de 5 estrelas4.8(11 avaliações)
Traduzido por Google,

A nova série de janelas e portas MB-86 foi projetada para oferecer excelentes propriedades de isolamento. Ele atende aos crescentes requisitos das demandas legislativas e gerais do mercado para a construção com economia de energia aprimorada de novas janelas e portas. Oferecido em três variedades ST , SI e AERO é o primeiro sistema de alumínio a empregar sílica aerogel, o material nanoporoso que possui uma proporção muito alta de volume de vazios livres em comparação com materiais sólidos convencionais. Seu alto volume de poros, baixo teor de sólidos e estrutura amorfa de caminho tortuoso dão origem a baixos valores de condutividade térmica. Portanto, o sistema apresenta o desempenho térmico líder do setor. Além disso, também possui excepcional taxa de inércia dos perfis que permite janelas maiores em tamanho e peso.

Características e benefícios:

  • grande variedade de perfis
  • quebras térmicas extra grossas recém-formadas
  • junta central multicomponente
  • tiras de vidro com opção de vedação adicional
  • vidros até 67,5 mm permitindo todos os tipos de vidros de duas câmaras, acústicos e de segurança, vidros anti-roubo
  • grandes áreas de vidro sem fios
  • apropriado para uma variedade de hardware, incluindo dobradiças ocultas
  • drenagem de água disponível em opções tradicionais e ocultas
  • alta eficiência energética de 0,57 W/m2K
  • linhas limpas e nítidas de moldura de alumínio extrudado estreita
  • multiplicidade de opções de acabamento
Especificação
  • Performance MB-86 SI: 

    • Air permeability: class 3, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
    • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
    • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-86-SI_Corner-Window
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-86 SI windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-21
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)86
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Corner Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows