Publicar produtos
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
    Aluprof

    MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins

    4.7 de 5 estrelas4.7(20 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Altamente isolado, o sistema de janelas MB-Slimline com ruptura térmica destina-se à fabricação de elementos estruturais externos, como vários tipos de janelas de abertura interna de alta resistência (penduradas, tremonha, janelas oscilobatentes) e janelas fixas de uma excelente resistência à água, estanqueidade ao ar e desempenho de isolamento acústico. Com seus perfis de alumínio de largura muito pequena, visíveis do lado externo da construção, o MB-Slimline permite fabricar caixilhos em duas variantes – com perfis visíveis ou invisíveis (SG) do lado externo da estrutura. Quando são usados caixilhos invisíveis, a aparência de unidades que podem ser abertas e fixas é quase idêntica. Este sistema também pode substituir bastante as janelas de estilo antigo, feitas de perfis de aço e manter uma aparência semelhante do lado de fora da construção, aumentando significativamente o isolamento térmico da divisória.

    Especificação
    • Features and benefits MB-SLIMLINE:

      • high resistance to water & air infiltration plus an excellent thermal insulation can be obtained thanks to the special shape of the central gasket
      • good thermal insulation Uw from 0,8 W/(mK)
      • important glazing range, up to 81 mm
      • the use of typical “Euro” grooves enables installation of most of the available fittings
      • the construction method is maximally simplified. Profile connections (corner & T-connections) are performed by bolting or studding

      Technical parameters:
      • Air permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
      • Watertightness: classE 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
      • Thermal insulation: (Uw): from 0,8 W/(m2K)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-SLIMLINE_window_1sash_fixed_with_vienna_muntins
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-SLIMLINE windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte África