Publicar produtos
MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn
Aluprof

MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema de janelas e portas MB-86 é um produto com parâmetros muito bons, que permite satisfazer as diversas necessidades dos usuários. Suas seções estão disponíveis em 3 variantes de design, dependendo dos requisitos de economia de energia térmica: ST, SI e AERO. O MB-86 é o único sistema de janelas e portas de alumínio do mundo onde é utilizado aerogel – um material com excelente isolamento térmico. As vantagens do sistema MB-86 também incluem a alta durabilidade dos perfis, o que permite construções com grandes dimensões e peso total.

As características que afetam a funcionalidade e a estética das construções feitas no sistema MB-86 são as seguintes:

  • amplas rupturas térmicas em uma nova forma permitindo o uso de uma divisória adicional na zona de isolamento do perfil
  • uma junta central de dois componentes para vedar perfeitamente e isolar termicamente o espaço entre a folha e o caixilho
  • uma ampla gama de seções garante que a estética necessária e a durabilidade da construção sejam alcançadas
  • esferas de vidro com vedação adicional, disponíveis em três variantes: Standard, Prestige e Style
  • formas de perfil ajustadas para usar vários tipos de travamento multiponto, incluindo, mas não limitado a, dobradiças ocultas
  • uma ampla gama de vidros permite o uso de todos os tipos comuns de vidros, incluindo acústico de duas câmaras ou anti-roubo
  • drenagem de perfil disponível em duas variantes: convencional ou oculta
Especificação
  • Technical parameters of the system:

    • Air permeability: windows: class 4, doors: class 3, PN-EN 12207:2001
    • Water tightness: window class E 1500 Pa, doors: class 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001
    • Thermal insulation (Uf): MB-86 SI: windows: from 0.92 W/(m2K), doors: from 1.76 W/(m2K), doors: MB-86 SI+: from 1.49 m2K
    • Wind resistance: windows: class C5, doors: class C1/B1, PN-EN 12210:2001
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-86_SI_tilt_and_turn_windows
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-86 SI windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-23
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)86
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows