Publicar produtos
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Fanlight
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Fanlight
    Aluprof

    MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Fanlight

    4.5 de 5 estrelas4.5(37 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A série de janelas e portas MB-86 foi projetada para oferecer excelentes propriedades de isolamento. Ela atende aos crescentes requisitos das demandas legislativas e gerais do mercado para a construção de economia de energia aprimorada de novas janelas e portas. Oferecido em três variedades ST , SI e AERO, é o primeiro sistema de alumínio a empregar aerogel de sílica, o material nanoporoso que tem uma proporção muito alta de volume de vazio livre em comparação com materiais sólidos convencionais. Seu alto volume de poros, baixo teor de sólidos e estrutura amorfa de caminho tortuoso dão origem a baixos valores de condutividade térmica. Portanto, o sistema apresenta o desempenho térmico líder da indústria. Além disso, também apresenta uma taxa excepcional de inércia de perfis que permite janelas maiores em tamanho e peso.

    Características e benefícios:

    • grande seleção de perfis
    • rupturas térmicas extra grossas e com novo formato
    • junta central multi componente
    • faixas de envidraçamento com opção de vedação adicional
    • envidraçamento até 67,5 mm permitindo todos os tipos de envidraçamento de duas câmaras, acústico e de segurança, envidraçamento anti-roubo
    • grandes áreas de vidro sem fios
    • apropriado para uma variedade de ferragens, incluindo dobradiças ocultas
    • drenagem de água disponível em opções tradicionais e ocultas
    • alta eficiência energética de 0,57 W/m 2 K
    • linhas limpas e nítidas de estrutura estreita de alumínio extrudado
    • inúmeras opções de acabamento
    Especificação
    • Performance of the MB-86 ST door: 

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E 1350, EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 2,16 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-86_ST_door_single_opening_outwards-with-fanlight
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-86 ST doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)77
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors