Publicar produtos
MB-86EI Fireproof Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed
Aluprof

MB-86EI Fireproof Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed

Traduzido por Google,

O MB-86EI é usado para a fabricação de janelas com classificação de fogo EI30 para EN 13501-2+A1. O MB-86EI é baseado no sistema MB-86 e possui excelente desempenho térmico, redução de som, resistência à água e vazamento de ar. O MB-86EI combina as vantagens de um sistema clássico de janelas com as propriedades de uma divisória corta-fogo – a construção atende a todos os requisitos das regulamentações e normas aplicáveis, especialmente no que diz respeito à economia de energia e proteção ambiental, garantindo a segurança adequada contra incêndio. O sistema é classificado como não propagador de fogo (NRO).

Especificação
  • Performance for MB-86EI:

    • Frame depth 77 mm
    • Casement depth 86 mm
    • Glazing thickness frame: 13 to 61 mm, casement: 22 to 70 mm
    • MAX. SIZE AND WEIGHT OF THE CONSTRUCTION
    • Max casement size (H×L) H to 2400 mm, L to 1300 mm
    • Max casement weight 130 kg
    • three-chambered profiles, with a 43 or 42 mm-wide insulation chamber between thermal breaks as a central part
    • fire resistance is ensured by the appropriately rated glass panes, fire insulation elements in the internal chambers of aluminium profiles and special accessories and materials used in the space between aluminium profiles and the glazing
    • wide range of glazing thickness allows for use of different types of insulated glass, including triple glazing units
    • hardware used in MB-86EI is typically RC2 burglar-resistant-rated


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-86EI-2sash-tilt-turn-fixed
  • Familia de productoFire rated systems
  • Grupo de produtosMB-86EI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-05
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)86
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION