Publicar produtos
MB-86N SI Panel Door Single AP30 Inward/Outward Opening
MB-86N SI Panel Door Single AP30 Inward/Outward Opening
    Aluprof

    MB-86N SI Panel Door Single AP30 Inward/Outward Opening

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nossa oferta inclui portas de painel baseadas no sistema MB-86. É um produto muito atraente visualmente e, ao mesmo tempo, tecnologicamente avançado, que devido às suas soluções de design e à rica diversidade de cores para preenchimento de portas, pode ser, não apenas a entrada funcional e durável para sua casa, mas também sua marca e decoração.

    Está disponível em quatro versões: ST, SI, SI+ e AERO. Por conta de seus parâmetros técnicos, as portas de painel são uma solução perfeita para melhorar a eficiência energética de edifícios. Elas também fornecem a capacidade inovadora de montar o painel na estrutura usando uma fita dupla face.

    Construção sólida

    A construção é baseada no sistema de perfis de alumínio termicamente isolados MB-86, que é o sistema de porta mais avançado tecnologicamente na oferta da ALUPROF. O perfil da folha é adaptado para ser unido com preenchimentos de porta especiais, nivelados com a moldura da porta na face externa. Eles podem ser montados em perfis de suporte de carga colando um ou dois lados. A possibilidade de usar dobradiças ocultas, adicionalmente, aumenta o valor estético das portas.

    Modernidade, estilo e excelente aparência por anos

    Os painéis de preenchimento estão disponíveis em vários designs e cores. As técnicas para fresar diferentes formas, fazer aplicações decorativas e colocar unidades de vidro usadas em sua produção fornecem um número infinito de combinações e variantes. Assim, essas portas podem ser usadas em casas modernas, bem como na arquitetura de estilo clássico. No entanto, elas são sempre uma bela entrada para um edifício que atrai a atenção e traz charme à fachada de entrada. Os preenchimentos de portas são feitos de materiais sólidos e resistentes às intempéries. Além disso, os elementos externos são frequentemente revestidos com lacas especiais ou sua superfície contém resinas epóxi para que os painéis mantenham sua aparência representativa por um longo tempo. Também é possível aplicar tintas exclusivas de Teflon Finea sobre elas para minimizar a aderência de sujeira.

    Estanqueidade e poder de isolamento

    Como a estrutura de suporte de carga é o sistema MB-86, temos à nossa disposição perfis de alumínio leves e ao mesmo tempo rígidos e duráveis, disponíveis em quatro variantes de construção (ST, SI, SI+ e AERO) e em três combinações de vedação inferior. As portas apresentam uma estanqueidade à água e ao ar muito alta, bem como excelente poder de isolamento térmico e acústico. Isso fornece a correlação real entre o conforto dentro do edifício e os custos de seu uso.

    Em duas palavras: portas ideais

    As portas de painel da Aluprof são caracterizadas por uma aparência elegante e altos parâmetros técnicos, e também levando em consideração as dimensões gerais disponíveis da estrutura e a possibilidade de usar as portas em desenvolvimentos de vitrines maiores, elas fornecem uma grande liberdade no arranjo da entrada em um edifício. É uma proposta ideal para aqueles para quem o lar é muito mais do que apenas o lugar para se viver.

    Especificação
    • Data and technical parameters:

      • Frame/leaf depth: 77 mm, 95 mm,
      • Filling panel thickness: 22 – 95 mm,
      • Maximum leaf dimensions: L up to 1400 mm, H up to 2600 mm,
      • Air permeability: Class 4, PN-EN 12207:2001,
      • Water tightness: Class E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001,
      • Wind resistance: Class C5/B5, PN-EN 12210:2001,
      • Thermal insulating power: UD up to 0,44 W/m2K(for panel of 95 mm),
      • RC2 anti-burglary class.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamb-86n-panel-door-single-ap30
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-86N Panel Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors