Publicar produtos
MB-86N PIVOT Panel Door PD08 Single Outward Opening
MB-86N PIVOT Panel Door PD08 Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-86N PIVOT Panel Door PD08 Single Outward Opening

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Porta Pivotante MB-86N é uma estrutura externa. Suas principais características são suas dimensões impressionantes e design inovador. O eixo de rotação descentrado confere à porta um aspecto único, enquanto as dobradiças ocultas proporcionam uma capacidade de carga muito elevada. Estruturas deste tipo são populares entre os arquitetos e são frequentemente utilizadas para projetos onde as dimensões de grande escala e o design original desempenham um papel importante. As portas pivotantes são recomendadas sempre que existe a necessidade de garantir que uma entrada seja fortemente acentuada e funcione como um elemento de destaque na fachada de um edifício.

    As portas pivotantes MB-86N da ALUPROF são uma alternativa marcante às suas clássicas contrapartes perfiladas, deslizantes ou duplas. O sistema pode ser utilizado para criar portas apaineladas e envidraçadas com excelentes desempenhos térmicos e acústicos, juntamente com uma estanqueidade ao ar e à água de primeira classe, permitindo cumprir requisitos de eficiência energética e proteção ambiental. Outros aspectos exclusivos incluem um sistema de travamento personalizado que oferece opções de uma ou duas travas.

    Especificação
    • DATA AND TECHNICAL PARAMETERS:

      • Frame/leaf depth: 77 mm
      • Maximum leaf dimensions: L up to 2000 mm, H up to 3400 mm
      • Air permeability: Class 3, PN-EN 12207:2001
      • Water tightness: Class 3B, PN-EN 12208:2001
      • Wind resistance: Class C3, PN-EN 12210:2001
      • Thermal insulating power: Ud up to 0,73 W/m2K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamb-86n-pivot-panel-door-pd08-single-outward-opening
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-86N Pivot Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors