Publicar produtos
MB-86N System
Aluprof

MB-86N System

Traduzido por Google,

O altamente eficiente sistema de janelas e portas MB-86N permite satisfazer as diversas necessidades dos usuários. Existem duas versões dos perfis, o ST e o SI , que são projetados para atender a diferentes requisitos de eficiência energética térmica. O sistema fornece excelentes parâmetros de desempenho.

Outra vantagem do MB-86N é a alta durabilidade dos perfis, que possibilitam a produção de estruturas pesadas e de grande porte. Várias versões estão disponíveis. O MB-86US é uma janela com ventilação oculta. O MB-86 Casement fornece uma janela de abertura externa com uma ruptura térmica. O MB-86B foi desenvolvido para atender aos requisitos do mercado belga.

Características e benefícios:

  • a ampla gama de perfis garante a estética e a resistência exigidas da estrutura;
  • amplas quebras térmicas em uma nova forma melhoram significativamente o desempenho térmico;
  • as juntas de vedação centrais de dois componentes fornecem excelente isolamento para o espaço entre a ventilação e a estrutura;
  • as contas de vidro vêm em três variantes, Standard, Prestige e Style;
  • as formas do perfil são projetadas para acomodar vários sistemas de travamento multiponto, incluindo dobradiças ocultas;
  • a ampla gama de vidros permite utilizar todos os tipos de vidros triplos e vidros acústicos ou anti-roubo;
  • o sistema de drenagem está disponível em duas versões, tradicional e oculta;
  • o MB-86 Casement é uma versão de abertura externa da janela;
  • a janela do MB-86US apresenta um caixilho que é invisível quando visto de fora;
  • o MB-86B recebeu a certificação de aprovação técnica (ATG) da União Belga para Aprovação Técnica em Construção (UBAtc);
  • o sistema pode ser usado para produzir janelas e portas anti-roubo classe RC1 a RC4


Especificação
  • Performance of the MB-86N windows:

    • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
    • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
    • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-86N_window_door_system
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-86N SI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-12
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)86
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows