Publicar produtos
MB-86US SI Corner Window with invisible window sash
Aluprof

MB-86US SI Corner Window with invisible window sash

Traduzido por Google,

O sistema MB-86US é usado para fazer diferentes tipos de janelas, portas de varanda, alpendres, vitrines e estruturas espaciais, que caracterizam muito bom isolamento térmico e acústico e alta estanqueidade ao ar e à água. A janela apresenta que um perfil de ventilação está escondido atrás do perfil da moldura externa da janela, e as superfícies dos painéis de vidro montados em perfis ativos e fixos estão em uma planície. Graças a essa abertura externa e os painéis fixos parecem idênticos.

Especificação
  • The depth of window section is 77 mm (jamb), 80.8 mm (leaf). The width of external window frame is little what makes glass fitting and the quantity of falling through lighting maximum increased. A design seems to be slender and light. The value of eventual  glass thickness: in the window outer frame – from 7 up to 52 mm, in the casement – from 15 to 60 mm. Such a wide range of glazing allows to mount all found at the market types of double or triple-glazed units, sound proof/acoustic or anti-burglar glass.

    In terms of technical properties the MB-86US system meet all requirements concerning energy conservation and environmental protection. The structure of the profile similarly to basic MB-86 system has three variants depending on requirements of thermal insularity: MB-86US ST, MB-86US SI and  MB-86US AERO with the use of modern insulation from aerogel.

    The system gives great abilities in created structures: maximal dimensions of casements  exceed standard values for this type of construction. Hs max=2,5 m, Ls max=1,6m. Maximum loaf weight is 150 kg.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-86US-SI_Corner-Window
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-86US windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Corner Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows