Publicar produtos
MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Muntins
Aluprof

MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Muntins

4.9 de 5 estrelas4.9(15 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema de janelas com ruptura térmica MB-FERROLINE é perfeitamente adequado para a renovação de edifícios históricos e ajuda a preservar o aspecto adequado das janelas, que podem imitar a marcenaria de aço, garantindo ao mesmo tempo um excelente desempenho técnico da construção.

Características e benefícios:

  • aparência clássica
  • As soluções técnicas baseadas em MB-86 garantem uma excelente proteção térmica da construção, os perfis vêm em duas versões com diferentes desempenhos de isolamento térmico: ST e SI
  • alta resistência à infiltração de água e ar
  • ampla gama de vidros até 61,5 mm
  • a aplicação das típicas ranhuras euro permitem a instalação da maioria das ferragens disponíveis oferecidas por grandes empresas


Especificação
  • Performance:

    • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
    • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-Ferroline-1sash-fixed-with-muntins
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-Ferroline
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-05
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)86
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows