Publicar produtos
MB-86 Fold Line Folding door 4-leaf 4-4-0 outward opening
MB-86 Fold Line Folding door 4-leaf 4-4-0 outward opening
    Aluprof

    MB-86 Fold Line Folding door 4-leaf 4-4-0 outward opening

    Traduzido por Google,

    A porta dobrável externa oferece maior flexibilidade aos seus usuários. Permite-nos tirar partido das condições climatéricas e eliminar virtualmente a barreira entre o espaço interior e a sua envolvente.

    Esta porta pode combinar perfeitamente o espaço interior (casa, café, restaurante) com a esplanada ou a área exterior que é utilizada sazonalmente.

    Com seus excelentes parâmetros técnicos, o MB-86 FOLD LINE é uma solução muito conveniente que possibilita a fabricação de estruturas de grandes dimensões. A porta dobrável pode ser aberta tanto para fora quanto para dentro e suas folhas podem ser configuradas livremente. É um produto moderno, projetado para atender às altas demandas de usuários, arquitetos e proprietários.

    Especificação
    • FEATURES AND BENEFITS:

      • three-chambered, durable aluminium profiles of a structural depth of 86 mm for frames and 77 mm for door leaves
      • central chamber of the profiles is equipped with thermal break (24 mm-wide for frames and 34 mm-wide for door leaves)
      • providing excellent thermal insulation performance.
      • specialized and dedicated hardware for MB-86 FOLDLINE ensures comfortable operation of the door leaves of a maximum weight of up to 100 kg
      • large dimensions of the construction enable the fabrication of doors that are up to 2700 mm high and 1000 mm wide
      • threshold solutions in different versions: classic, with edge sealing or convenient, with a low-level threshold
      • a large range of glazing from 14 to 61.5 mm to enable the use of single and double glass units, including specialized,more performant units in terms of sound insulation or burglary resistance
      • important degree of compatibility with the well-known and highly appreciated window & door system ALUPROF MB-86:profiles are jointed the same way, and some profiles, gaskets and accessories are common to both systems
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaMB-Foldline_4-4-0-outward-opening
      • Familia de productoWindows & Doors
      • Grupo de produtosMB-86 Fold Line
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-02-05
      • Número de edição1
      • Profundidade (mm)86
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emPoland
      • Fabricado emPoland
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
      • Classificação IFCPorta
      • Nome UNSPSCDoors
      • Código UNSPSC301715
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_78
      • Uniclass 2015 DescriçãoSliding folding doorset systems
      • Código CSI MasterFormat 201408 35 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Folding Doors
      • Número OmniClass23-17 11 23 15
      • Título OmniclassFolding All Glass Doors and Grilles
      • Código CSI UniFormat IIB2030
      • Título CSI UniFormat IIExterior Doors