Publicar produtos
MB-OpenSlide Quadruple Sliding Door
MB-OpenSlide Quadruple Sliding Door
    Aluprof

    MB-OpenSlide Quadruple Sliding Door

    4.9 de 5 estrelas4.9(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema MB-OpenSlide, concebido para o revestimento de paredes de pérgulas e outras estruturas não aquecidas, como galerias e varandas, foi adicionado à gama de produtos da ALUPROF. Os segmentos de vidro deslizantes também são ideais para utilização em interiores – podem ser utilizados em vestiários. O principal objetivo dos designers da Aluprof era criar uma solução de pérgulas que proporcionasse proteção eficaz contra as intempéries. Graças ao MB-OpenSlide, você pode usar a pérgula não apenas em belos dias de sol. Uma vez envidraçadas as paredes com segmentos MB-OpenSlide e fechada a cobertura, a pérgola pode ainda ser um espaço funcional onde o conforto dos utilizadores será mantido.

    O sistema proporciona um desenvolvimento de vidro esteticamente agradável e moderno, composto por folhas deslizantes que podem ser, dependendo do seu número e disposição, deslizadas para um lado ou simetricamente para ambos os lados. Uma grande vantagem do produto é a geometria única do trilho que protege o caixilho contra queda, o que garante uma utilização confortável e sem problemas do empreendimento.

    Especificação
    • MB-OPENSLIDE SYSTEM FEATURES AND ADVANTAGES

      • maximum sash size 1200×2800 mm
      • used tempered glass with a thickness of 10 mm or 12 mm
      • bottom frame profiles with 3, 4 and 5 rails
      • option of using development with 3 to 5 sashes that open to one side and hide behind each other, as well as similar arrangements with sashes opening in both directions
      • option of using simple and convenient sash locking
      • easy and fast assembly and prefabrication
      • number of system components limited to a minimum
      • no need for complex machining for bottom rail drainage
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamb-openslide-quadruple-sliding-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-OpenSlide
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors