Publicar produtos
MB-OpenSlide System
Aluprof

MB-OpenSlide System

Traduzido por Google,

O sistema MB-OpenSlide, concebido para o revestimento de paredes de pérgulas e outras estruturas não aquecidas, como galerias e varandas, foi adicionado à gama de produtos da ALUPROF. Os segmentos de vidro deslizantes também são ideais para utilização em interiores – podem ser utilizados em vestiários. O principal objetivo dos designers da Aluprof era criar uma solução de pérgulas que proporcionasse proteção eficaz contra as intempéries. Graças ao MB-OpenSlide, você pode usar a pérgula não apenas em belos dias de sol. Uma vez envidraçadas as paredes com segmentos MB-OpenSlide e fechada a cobertura, a pérgola pode ainda ser um espaço funcional onde o conforto dos utilizadores será mantido.

O sistema proporciona um desenvolvimento de vidro esteticamente agradável e moderno, composto por folhas deslizantes que podem ser, dependendo do seu número e disposição, deslizadas para um lado ou simetricamente para ambos os lados. Uma grande vantagem do produto é a geometria única do trilho que protege o caixilho contra queda, o que garante uma utilização confortável e sem problemas do empreendimento.

Especificação
  • MB-OPENSLIDE SYSTEM FEATURES AND ADVANTAGES

    • maximum sash size 1200×2800 mm
    • used tempered glass with a thickness of 10 mm or 12 mm
    • bottom frame profiles with 3, 4 and 5 rails
    • option of using development with 3 to 5 sashes that open to one side and hide behind each other, as well as similar arrangements with sashes opening in both directions
    • option of using simple and convenient sash locking
    • easy and fast assembly and prefabrication
    • number of system components limited to a minimum
    • no need for complex machining for bottom rail drainage
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamb-openslide-system
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-OpenSlide
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors