Publicar produtos
MB-RW Roof Window System
MB-RW Roof Window System
    Aluprof

    MB-RW Roof Window System

    Traduzido por Google,

    MB-RW é um sistema de última geração que atende aos requisitos térmicos e funcionais cada vez mais altos para os telhados atuais. O sistema é a mais recente adição ao portfólio Aluprof de sistemas de alumínio com eficiência energética. As janelas concebidas com este sistema destinam-se à integração em coberturas baseadas nos sistemas de travessa MB-SR50N e MB-TT50 com ângulo de inclinação de 3° a 75° em relação ao nível. As janelas de telhado vêm com eixos de vigas / terças de até 2,5 m e peso de até 200 kg.<br>O sistema MB-RW oferece forte isolamento térmico e uma ampla gama de opções de envidraçamento (de 32 a 51 mm), o que torna é ideal para projetos onde a ênfase é colocada na alta eficiência energética. Por esta razão, o sistema vem com materiais de isolamento exclusivos. A gaxeta de vidro especialmente projetada e a tampa de cobertura fornecem parâmetros de estanqueidade acima da média, permitindo o encaixe perfeito de preenchimentos de vidro

    Especificação
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Thermal insulation: Uf from 1.8 W/(m2K)
      • Air permeability – class 4 (1350 Pa); EN 12207
      • Watertightness – E1800; EN 12208
      • Resistance to wind load – 2.4 kN/m2; EN 12210
      • Resistance to impact – class 4; EN 1873


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-RW_Roof_Window_System
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosMB-RW
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-04
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)113
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows