Publicar produtos
MB-Skyline Sliding Door 2-sash Slide - Slide
MB-Skyline Sliding Door 2-sash Slide - Slide
    Aluprof

    MB-Skyline Sliding Door 2-sash Slide - Slide

    4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema de portas de correr MB-SKYLINE com aro invisível utiliza perfis estreitos. Isso dá à construção um visual moderno e minimalista. As construções fabricadas com MB-SKYLINE têm um design único e elevam o perfil de qualquer projeto. Eles fornecem uma conexão confortável e sem limites de espaços internos e externos, tornando o ambiente natural parte da experiência diária dos usuários. Embora as portas possam ser muito grandes, sua construção fina dá a impressão de leveza e delicadeza. O produto é uniformemente envidraçado, possui modulações finas e se encaixa perfeitamente no mercado da construção civil de alto padrão.

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS :

    • perfis com profundidades de 71 mm (folha), 190 mm (estrutura de 2 trilhos) e 292 mm (estrutura de 3 trilhos)
    • design moderno e alta estética: o aro é embutido na parede, no piso e no teto, o perfil do aro é totalmente alinhado nas laterais, a largura de conexão visível das folhas da porta é de 25 mm.
    • folhas de porta até 750 kg e até 4 m de altura
    • Perfis de 3 câmaras com isolamento térmico
    • Vidros triplos de 52 a 60 mm de espessura
    • a porta abre manualmente ou automaticamente
    • acionamentos e unidades de controle estão ocultos em perfis de estrutura
    • pode usar uma unidade automática montada na parte externa da construção
    • não há restrições à largura da construção - as portas podem ser conectadas umas às outras, formando uma superfície de vidro contínua


    Especificação
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Air permeability class 3, EN 12207
      • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
      • Wind load resistance up to class C5 (2000Pa), EN 12210
      • Thermal insulation UW from 0,85 W/(m2K)*

      * for door leaf: 2.07 x 3.44 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-Skyline_Sliding_Door_Slide_Slide
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-Skyline
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText