O sistema de portas de correr MB-SKYLINE TYPE S representa uma evolução inovadora no design arquitetônico. Com perfis finos que se integram perfeitamente às paredes e tetos, e uma travessa ultrafina na junção das folhas da porta, este sistema alcança uma estética elegante e minimalista que realça a leveza e a sofisticação de qualquer estrutura. Seu diferencial é o vão totalmente oculto, que cria uma transição perfeita entre os espaços internos e externos como nunca antes.
No modelo MB-SKYLINE TYPE S, o perfil inferior, juntamente com os roletes deslizantes, foi discretamente integrado ao piso, criando um vão refinado e quase invisível na soleira. Baseada no sucesso comprovado do modelo MB-Skyline, esta versão aprimorada garante qualidade excepcional, operação suave e flexibilidade de design incomparável.
Principais características e benefícios:
- Batente de porta com duas ou três guias, integrado nas paredes e no teto.
- Perfis de folha de porta finos que permanecem invisíveis nas laterais quando equipados com fechadura de acionamento ou de montante.
- Uma travessa de 25 mm no ponto de encontro das folhas da porta
- Peso máximo da folha da porta: 500 kg (operação manual) ou 750 kg (com acionamento oculto)
- Opções de envidraçamento que variam de 52 a 60 mm
- Profundidade de construção dos perfis das portas: 71 mm para a folha, 190 mm para o batente de duas guias e 292 mm para o batente de três guias.
- Perfil inovador para compensar a deflexão do teto
- Vedações deslizantes silenciosas e esteticamente refinadas na estrutura.
- Os roletes deslizantes ajustáveis garantem o funcionamento suave da porta.
- Travamento manual disponível no perfil da folha da porta ou na travessa.
- Dirija com receptor de rádio integrado, radar de segurança e compatibilidade com controle de dispositivos inteligentes.
- Opção de painel fixo envidraçado, visualmente combinando com a folha da porta operável.
- Sistema de drenagem oculto para um visual limpo.
- Consoles de montagem ajustáveis específicos do sistema
- Isolamento térmico reforçado na base estrutural
- O design "sem montantes" permite a proteção solar externa, como as persianas venezianas SkyFlow e as telas SkyRoll.