Publicar produtos
MB-SLIDER WINDOW Vertically and horizontally sliding window system
Aluprof

MB-SLIDER WINDOW Vertically and horizontally sliding window system

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

MB-Slider Window é utilizado para a produção de janelas deslizantes vertical e horizontalmente em aplicações internas e externas que não requerem isolamento térmico. A Janela MB-Slider pode ser usada como janela de recepção em bancos, cantinas, recepções, etc. As construções baseadas no sistema de janelas deslizantes podem ser pré-fabricadas rápida e facilmente, pois não precisam mais de processamento mecânico intensivo. A janela MB-Slider apresenta perfis finos de folha e moldura. Uma grande vantagem do sistema de janelas deslizantes verticais é que seus acionamentos ficam ocultos no perfil da folha. Isso torna a construção ainda mais esteticamente atraente. O MB-Slider Window pode se beneficiar ainda mais do hardware fabricado por empresas reconhecidas do setor para que a aparência final e a funcionalidade dos produtos atendam aos mais altos padrões.

Especificação
  • FEATURES AND BENEFITS:

    • structural depth of window profiles is 45 mm for frame and 26 mm for leaves
    • system-based windows can slide vertically or horizontally
    • can be used with any window & door system
    • maximum leaf weight in horizontal sliding window: 80 kg
    • maximum active leaf weight in vertical sliding window: 25.5 kg
    • drive concealed in the leaf profile
    • effective water drainage & ventilation system in internal applications
    • two sizes of leaf profile
    • reception windows can be fabricated in MB-45 system frame or as independent constructions - thanks to the system frame
    • glazing options from 4 mm to 10.5 mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-slider-window-system
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-45 windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows