Publicar produtos
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window

    Traduzido por Google,

    A janela de abertura paralela do toldo é uma estrutura baseada em perfis de alumínio com ruptura térmica. Isso permite fabricar janelas de grande porte e alto desempenho.

    A estrutura da janela de abertura paralela ao toldo foi projetada em duas opções de envidraçamento:

    • vidro padrão com uma faixa externa para fixar o vidro e enfatizar o contorno da janela
    • como uma construção sem moldura, onde o silicone estrutural é usado para unir o painel externo à moldura de alumínio – as janelas de abertura não são diferentes das áreas fixas adjacentes.

    Para obter o máximo desempenho em termos de isolamento térmico e acústico, foram introduzidas as mais recentes soluções técnicas de rupturas térmicas e juntas de envidraçamento. Além disso, foi projetado um sistema de ventilação e drenagem muito eficiente, que garante uma operação duradoura e sem falhas da janela.

    Especificação
    • Max dimensions and weight of MB-SR50N OW constructions:

      • awning: L up to 2000 mm, H up to 2630 mm, max. weight: 180 kg
      • parallel outward-opening: L up to 2000 mm, H up to 3000 mm, max. weight: 440 kg
      • side-opening version: L up to 970 mm, H up to 2000 mm, max. weight: 47 kg

      Technical parameters:

      • Air permeability: Class 4, EN 12207:2001
      • Watertightness: Class E 1650, EN 12208:2001
      • Resistance to wind load: Class B5/C5, EN 12210:2001

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-SR50N-OW
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-05-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows