Publicar produtos
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window

    Traduzido por Google,

    A janela de abertura paralela ao toldo é uma estrutura baseada em perfis de alumínio com ruptura térmica. Entre as suas vantagens mais essenciais estão os perfis económicos que conferem leveza a toda a construção, o que é particularmente importante na vista do interior. A estrutura da janela de abertura paralela ao toldo foi projetada em duas opções de envidraçamento. Vidros padrão com faixa externa. A aplicação da faixa de vidro eliminou a necessidade de colagem estrutural e realça o contorno da janela.

    Devido à aplicação da tecnologia de envidraçamento estrutural que envolve a colagem do vidro externo à moldura de alumínio com a utilização de silicone estrutural, não é necessária a aplicação de elementos de alumínio no exterior, o que faz com que a linha da fachada no exterior seja uniforme e paralela as janelas que se abrem não são de forma alguma diferentes das áreas fixas adjacentes. A garantia total quanto à resistência e durabilidade da junta de silicone é concedida pela empresa que realiza a colagem estrutural de vidros em perfis de alumínio. As unidades de vidro isolante devem ser instaladas na janela de abertura paralela ao toldo, conforme previsto no projeto.

    Para atingir o máximo desempenho em termos de isolamento térmico e acústico, foram introduzidas as mais recentes soluções técnicas de rupturas térmicas e juntas de envidraçamento. Além disso, foi concebido um sistema de ventilação e drenagem muito eficiente, que garante um funcionamento duradouro e sem falhas da janela. Para reduzir os custos relacionados com o retrabalho dos perfis, foram projetadas ranhuras especiais nas seções de alumínio, o que permite a instalação eficiente de mecanismos de fricção e ferragens de travamento multiponto. As ranhuras foram padronizadas, sendo possível a aplicação de qualquer ferragem fabricada por renomadas empresas europeias.

    Especificação
    • Max dimensions and weight of MB-SR50N OW HI+ constructions:

      • awning: L up to 2000 mm, H up to 2629 mm, max. weight: 180 kg
      • parallel outward-opening: L up to 2000 mm, H up to 3129 mm, max. weight: 400 kg
      • side-opening version: L up to 879 mm, H up to 2000 mm, max. weight: 55 kg

      Technical parameters:

      • Air permeability: Class 4, EN 12207:2001
      • Watertightness: Class E 1950, EN 12208:2001
      • Resistance to wind load: Class B5/C5, EN 12210:2001

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-SR50N-OW-HI
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows