Publicar produtos
MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall
MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall
    Aluprof

    MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema mullion-transom MB-SR50N foi projetado para fabricar paredes de cortina leves, telhados, clarabóias e outras estruturas espaciais. Seguindo as tendências atuais da arquitetura, permite alinhar perfis de montantes e travessas no lado interno da fachada, obtendo variantes de aparência diferente. Este sistema constitui a base de uma variante com isolamento térmico melhorado: MB-SR50N HI+, e outras soluções de proteção contra incêndios, e também está ligado às estruturas de diferentes tipos de janelas, como janelas basculantes, janelas de telhado e fachadas. janelas integradas. Quando se trata de estruturas de vidro e alumínio, com esta rica variedade de soluções baseadas na fachada MB-SR50N, arquitetos e designers podem agora tornar realidade suas visões mais arrojadas.

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS :

    • juntas angulares que permitem a modelagem livre de estruturas de alumínio
    • postes e vigas com bordas 'afiadas' permitindo a construção de estruturas de suporte de parede cortina com aparência de treliça uniforme
    • variedades estéticas de parede cortina e vários perfis de revestimento de várias formas, proporcionando múltiplas aparências de parede cortina
    • uma grande variedade de elementos de abertura de parede cortina: janelas e portas de vários tipos, incluindo clarabóias
    e janelas integradas com a parede de cortina, bem como janelas de abertura basculante e paralela MB-SR50N OW
    • uma ampla gama de envidraçados juntamente com a disponibilidade de isoladores e acessórios que permitem um alto nível de isolamento térmico da parede cortina
    • a possibilidade de dobrar perfis e criar estruturas curvas de uso

    Especificação
    • PERFORMANCE

      • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
      • Watertightness: RE 1200, EN 12154
      • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
      • Thermal insulation (Uf): od 0,7 W/(m2K)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-SR50N_mullion_transom_curtain_wall
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-11
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls