Publicar produtos
MPH DUAL Pleated Insect Screen System
MPH DUAL Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH DUAL Pleated Insect Screen System

    Traduzido por Google,

    MPH DUAL é um sistema de tela de insetos plissada, que pertence à família MPH HARMONY . O sistema foi projetado como uma variante de duas asas com a possibilidade de fazer uma tela de insetos de canto sem um poste. Devido a esta solução, o produto pode ser usado em portas de terraço padrão, cujas dimensões chegam a 6m de largura e 2,7m de altura, bem como em portas de correr de canto do tipo HS cada vez mais populares.

    Uma característica do sistema MPH DUAL é uma malha plissada que, quando fechada, forma uma gaita e depois se esconde no perfil lateral e, devido a esta solução, permite o uso ideal do espaço. A malha está disponível em vários tamanhos, os chamados conjuntos, que, dependendo das necessidades, podem ser cortados, ajustando assim a malha ao tamanho da marcenaria. Além disso, a malha está disponível em duas cores: cinza e preto, o que permite ajustá-la às necessidades do usuário. O sistema MPH DUAL é caracterizado por um movimento extremamente suave, o que torna seu uso muito simples e não requer muito esforço. Dois tamanhos de perfis deslizantes estão disponíveis na oferta. Além disso, a construção da tela contra insetos permite pará-la em qualquer posição. A vantagem desta solução também é o baixo limiar, o que facilita a passagem suave.

    A construção da tela mosquiteira é feita de alumínio extrudado, o que a torna durável e resistente às condições climáticas, e além disso pode ser envernizada em qualquer cor. A tela mosquiteira plissada MPH DUAL funciona com sistemas de persianas de enrolar e portas de sacada elevatórias e deslizantes MB-77HS disponíveis na oferta da Aluprof.

    Especificação
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 6000 mm
      • Height: 2700 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMPH_dual_insect_screen
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Rede mosquiteira
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57_41
    • Uniclass 2015 DescriçãoInsect guards
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 17
    • Título OmniclassInsect Screens
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows