Publicar produtos
MPH HARMONY Pleated Insect Screen System
MPH HARMONY Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH HARMONY Pleated Insect Screen System

    Traduzido por Google,

    O sistema de tela de insetos plissada MPH HARMONY é uma solução projetada principalmente com o objetivo de proporcionar economia de espaço. Este produto é ideal para instalação em portas de pátio e nichos de sacada, onde a largura atinge até 4m. O uso de malha plissada especial, que ao fechar se organiza em um padrão de zigue-zague e se esconde no perfil lateral é uma característica deste produto. Assim, a tela de insetos ocupa pouco espaço, permitindo o uso ideal da superfície. É importante ressaltar que não prejudica, de forma alguma, a funcionalidade da porta e não obstrui a visibilidade para o exterior. Uma vantagem desta solução oferecida pela Aluprof é a possibilidade de controle de tensão separado de cada uma das cordas que controlam a tela de insetos, o que garante seu arranjo estável.

    O sistema MPH HARMONY é caracterizado por um movimento extremamente suave, o que torna seu uso muito simples e não requer muito esforço. Além disso, a construção da tela mosquiteira permite pará-la em qualquer posição. A vantagem desta solução é também o baixo limiar que não dificulta a passagem dos usuários. A tela mosquiteira é feita de alumínio extrudado, o que a torna durável e resistente às condições climáticas, e além disso pode ser envernizada em qualquer cor RAL. A tela mosquiteira plissada MPH HARMONY foi projetada para funcionar suavemente com os sistemas de persianas Aluprof.

    Especificação
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 4000 mm
      • Height: 2700 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMPH_pleated_insect_screen
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Rede mosquiteira
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57_41
    • Uniclass 2015 DescriçãoInsect guards
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 17
    • Título OmniclassInsect Screens
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows