Publicar produtos
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
    Aluprof

    SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System

    Traduzido por Google,

    O sistema de persianas antirroubo SAFETY PLUS é uma proposta dirigida a investidores para quem as questões de segurança são de vital importância e procuram uma solução certificada a um preço acessível.

    A principal vantagem do produto é um sistema de trava especialmente desenvolvido e patenteado nas extremidades inferiores da ripa LDG41/W, o que dificulta o levantamento da cortina da persiana ao tentar abrir manualmente a persiana pela parte inferior e entrar na propriedade. Este mecanismo está localizado em uma pequena caixa e sua instalação é muito simples e rápida. Basta inserir a caixa nas extremidades inferiores da ripa em ambos os lados. Em seguida, usando o modelo incluído no conjunto de compra, frese os furos apropriados nos canais de guia para as travas da trava. Finalmente, basta parafusar de dentro os canais de guia para aumentar a resistência a uma tentativa de levantar a cortina pela parte inferior por um possível ladrão.

    A solução proposta foi testada com sucesso em um renomado instituto de pesquisa e foi certificada na classe de resistência a roubo RC2 para sistemas de adaptação e sob gesso, o que os torna aplicáveis ​​em todas as etapas do investimento. A construção do sistema é feita de alumínio extrudado, o que garante sua durabilidade e resistência ao longo dos anos de uso. Os testes foram realizados na configuração para cortina de persiana extrudada PE41 com canais de guia reforçados PPW 66, ripa de extremidade inferior LDG 41/W com reforço W_LDG 41/W e molas de segurança WB.


    Especificação
    • Technical parameters of the system:

      • Systems: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO, SKO-P,
      • Roller shutter boxes available in sizes: SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/165, SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/180, SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/205,
      • Roller shutter curtain can be made with: extruded profiles PE41,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAR_RC2_Anti_burglary_roller_shutter_system
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC003229
    • Nome ETIMRoller shutter
    • Nome UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_84_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoller shutters
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniclassExterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows