Publicar produtos
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
    Aluprof

    SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema de persianas antirroubo Safety Premium é um produto altamente avançado tecnicamente que, graças ao design de elementos estruturais inovadores, passou com sucesso em testes especializados e obteve a classe RC3 de resistência a roubo.

    Design moderno, funcionalidade, facilidade de instalação e operação, bem como aparência estética ajudarão a persiana a atender aos requisitos do edifício e a se adequar à cor da fachada. Neste tipo de produtos, os elementos individuais, como canais, têm reforço especial, o que evita a deflexão e o arrancamento dos perfis da persiana. Além disso, a estrutura resistente da cortina evita qualquer dano induzido por impacto à persiana. Além disso, o mecanismo de trava montado na parte inferior da persiana impede o levantamento da cortina da persiana, o que garante uma proteção eficaz da casa. As persianas são feitas de alumínio e, portanto, são leves, resistentes às intempéries e fáceis de manter. Durante nossa ausência, elas protegem janelas e varandas da visão de possíveis invasores e nossos pertences - de roubo. O isolamento também nos ajuda a proteger os interiores da luz solar excessiva e do aquecimento.


    Especificação
    • Technical parameters of the system:

      • Systems: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO, SKO-P,
      • Roller shutter boxes available in sizes: SK/SKE/SKP/SP/SP-E/180, SK/SKE/SKP/SP/SP-E/205, SKO/SKO-P/180, SKO/SKO-P/205, SK/250, SK/300, SKO-P/230, SKO-P/250, SKO-P/300,
      • Roller shutter curtain can be made with: extruded profiles PE55,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAR_RC3_Anti_burglary_roller_shutter_system
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC003229
    • Nome ETIMRoller shutter
    • Nome UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_84_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoller shutters
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniclassExterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows