Publicar produtos
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System

    Traduzido por Google,

    O sistema de persianas de enrolar montadas na parte superior SKB STYROTERM é uma solução altamente avançada tecnologicamente, que foi desenvolvida com o objetivo de melhorar o equilíbrio energético do edifício. Pesquisas em um renomado instituto de pesquisa IFT ROSENHEIM mostraram que a solução proposta tem um coeficiente de transmissão térmica extremamente baixo (Usb já de 0,29 W/m²K) , o que coloca o sistema em primeiro lugar entre outros produtos deste tipo. Como no caso do sistema Opoterm, a instalação de persianas de enrolar envolve a instalação direta da caixa da persiana na moldura da janela por meio de um perfil de adaptação adequadamente selecionado. A oferta da Aluprof inclui várias opções, que são ajustadas a 90% dos perfis disponíveis no mercado. O sistema SKB Styroterm foi projetado para ser completamente isolado, de modo que a caixa da persiana permaneça um elemento imperceptível da fachada do edifício.

    O elemento principal deste produto é uma caixa de veneziana, que foi feita de um material especialmente projetado de acordo com os requisitos da Aluprof, caracterizado por propriedades térmicas muito boas. Está disponível em dois tamanhos: 260 x 260 mm e 300 x 300 mm. A instalação da caixa de veneziana é muito rápida e fácil. Baseia-se na fixação direta da caixa de veneziana na moldura da janela por meio de um perfil adaptativo adequadamente selecionado (por encaixe ou inserção). O uso deste tipo de construção permite sua instalação tanto em edifícios recém-construídos, quanto naqueles que já existem durante a substituição da marcenaria da janela. O sistema de montagem superior SKB STYROTERM prevê a possibilidade de instalar reforços de aço especiais da caixa de veneziana (os chamados consoles fixos), que visam garantir o funcionamento adequado e estável das persianas, especialmente no caso de grandes dimensões. Esses reforços são caracterizados por uma construção simples e seu formato não interfere nos componentes da persiana. Além disso, esses elementos são isolados por meio dos chamados encaixes. A construção bem pensada do sistema permite instalar uma única persiana de enrolar, bem como um conjunto de persianas de enrolar em uma única caixa de persiana.

    As persianas de enrolar no sistema SKB STYROTERM podem ser equipadas com tela contra insetos instalada na caixa da persiana. Devido à tecnologia de clique, é muito rápido e fácil de instalar. A vantagem do novo produto também é a possibilidade de escolher a aba de revisão de dentro ou de fora da sala. No caso deste último, houve uma melhoria significativa em relação às soluções utilizadas no mercado. A aba de revisão frequentemente utilizada na forma de um ângulo parafusado na moldura da janela foi substituída por um perfil de alumínio de encaixe, o que garante uma instalação não intrusiva. O perfil de alumínio é encaixado diretamente no perfil inferior da caixa da persiana. Esta solução garante a rigidez adequada da aba de revisão e, além disso, permite a combinação de cores com a madeira ou fachada, pois o perfil pode ser pintado com qualquer cor da paleta RAL. O design bem pensado do sistema torna possível usar o mecanismo de persianas de fachada na caixa. A montagem do canal guia é muito rápida e fácil. No sistema SKB STYROTERM é possível utilizar perfis com espuma de poliuretano e PVC.


    Especificação
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation
      • Roller shutter boxes available in sizes: 260 x 260 mm, 300 x 300 mm
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSKB_STYROTERM_top_mounted_roller_shutter_system
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003229
    • Nome ETIMRoller shutter
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows