Publicar produtos
SKE Front-mounted Roller Shutter System
SKE Front-mounted Roller Shutter System
SKE Front-mounted Roller Shutter System
SKE Front-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKE Front-mounted Roller Shutter System

    Traduzido por Google,

    As persianas de enrolar baseadas no sistema SK , SKE e SKP são destinadas ao uso em edifícios existentes. A vantagem desses produtos é que eles não exigem nenhuma preparação especial de pré-instalação nem trabalhos na estrutura existente, pois não são integrados à janela. Os compradores podem, portanto, decidir instalar as persianas de enrolar montadas na frente a qualquer momento. Essas soluções podem ser montadas na marcenaria da janela (no recesso) ou diretamente na parede. No primeiro caso, a Aluprof recomenda escolher sistemas de caixas SKP semi-ovais, pois combinam perfeitamente com a parede externa, ou sistemas SK e SKE (versão com caixa extrudada) com sua caixa cortada em um ângulo de 45°.

    A cortina de enrolar é geralmente feita de chapa de alumínio de alta qualidade preenchida com espuma de poliuretano que tem revestimentos especiais de tinta de duas camadas (sistema PU/PA). Isso torna o produto mais resistente à abrasão e às intempéries. A Aluprof também oferece perfis de maior rigidez e estabilidade, feitos de alumínio extrudado e perfis de plástico. As persianas de enrolar montadas na frente também podem ser integradas com telas contra insetos. Esta solução abrangente fornece proteção eficaz contra insetos no verão, ao mesmo tempo que protege os espaços internos contra perda de calor no inverno.

    Especificação
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter box is made out of extruded aluminum,
      • Roller shutter boxes available in sizes: 137, 165, 180, 205, 
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter, 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles, extruded aluminium profiles, 
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSKE_Adaptation_roller_shutter_system
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows