Publicar produtos
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    SKT OPOTERM é um produto muito universal projetado principalmente para instalação em edifícios recém-construídos (principalmente edifícios de desenvolvedores) ou para substituição de marcenaria de janelas. Este sistema pertence à família de persianas de enrolar montadas na parte superior. A caixa da persiana de enrolar é instalada diretamente na moldura da janela por meio de um perfil adaptativo adequadamente selecionado, compatível com o perfil da moldura da janela. É feito de elementos de PVC de muito boa qualidade e seu interior foi adicionalmente isolado, aumentando assim o isolamento térmico, o que foi confirmado por testes realizados no Instituto IFT ROSENHEIM. As caixas de enrolar foram testadas usando EPS (Neopor, material de isolamento térmico) - os testes foram baseados nos padrões e métodos de cálculo atuais. O produto demonstrou um desempenho de transmitância térmica muito bom, por exemplo, a caixa SKT 230/170 com tela de insetos integrada obteve um coeficiente Usb de 0,73 W / (m²K), mantendo alta operabilidade para sombrear áreas envidraçadas maiores.

    SKT OPOTERM é um produto versátil que permite a instalação sem revestimento, com revestimento parcial ou completo, pois a parte frontal da caixa é ao mesmo tempo uma base para qualquer material de acabamento (por exemplo, poliestireno, gesso, clínquer, etc.) e, portanto, permanece um elemento imperceptível da fachada. A vantagem particular do produto é a capacidade de escolher como acessar o produto pela parte inferior ou frontal da caixa, isso mesmo antes da instalação final da persiana. Além disso, a construção bem pensada do sistema permite encaixar uma única persiana, bem como um conjunto de persianas em uma caixa de persiana. O sistema também está disponível com canais estreitos feitos de alumínio extrudado para perfis maxi e mini para permitir isolamento adicional da estrutura a fim de minimizar a perda de calor. Para edifícios com paredes muito finas, que não têm possibilidades de desenvolvimento, uma variante com o chamado perfil lateral arredondado pode ser usada. Tendo em vista o mercado francês, onde é muito comum usar armações antigas que não são desmontadas durante a reforma, pois são o elemento de suporte de carga da estrutura do edifício. A cortina de rolo pode ser feita de chapa de alumínio de alta qualidade que garante durabilidade e resistência à abrasão e às intempéries ou feita de perfis de PVC.

    O design do sistema permite a integração com telas de insetos, que garantem proteção eficaz contra insetos. Várias variantes do sistema estão disponíveis, como: SKT OPOTERM NOVA, SKT OPOTERM RENO e SKT OPOTERM MONOBLOCK.


    Especificação
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation,
      • Roller shutter boxes available in sizes: 230/170, 230/210, 255/240,
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter, 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSKT_OPOTERM_top_mounted_and_roller_shutter
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC003229
    • Nome ETIMRoller shutter
    • Nome UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_84_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoller shutters
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniclassExterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows