Publicar produtos
SRS90-SP Under-Plaster Roller Blind System
SRS90-SP Under-Plaster Roller Blind System
SRS90-SP Under-Plaster Roller Blind System
    Aluprof

    SRS90-SP Under-Plaster Roller Blind System

    Traduzido por Google,

    As persianas externas são uma solução altamente funcional que é frequentemente usada para edifícios públicos e residenciais. A principal vantagem destas persianas é a proteção que proporcionam aos interiores contra a exposição ao sol, graças aos seus tecidos técnicos especializados.

    Eles também fornecem privacidade, impedindo que as pessoas de fora vejam, enquanto oferecem aos usuários uma excelente visão de fora. Além disso, oferecem conforto óptico ao atuar como uma barreira eficaz à luz externa e minimizar o brilho da tela que ela pode desencadear. Com a escolha certa do tecido, as persianas externas tornam-se um acessório elegante, adicionando um toque decorativo único a um edifício. Vale a pena notar que, quando bem escolhidos, eles também podem funcionar como telas de insetos eficientes, mantendo os interiores 'livres de insetos'.

    A gama ALUPROF oferece três sistemas, o SkyRoll Zip, o SkyRoll Classic e o SkyRoll Eco.

    Os sistemas de tela oferecidos proporcionam um equilíbrio perfeito entre luz e sombra e, além disso, podem ser um elemento decorativo atemporal de um edifício. Tecidos especializados usados em telas, graças às suas propriedades refletivas, permeáveis e absorventes, impedem o efeito estufa no interior da sala, o que ajuda a manter uma temperatura constante e confortável, mantendo.

    Quais são os benefícios de usar telas?

    - SUNSHADE – persianas tipo tela protegem perfeitamente os ambientes contra o superaquecimento, melhorando o conforto do trabalho.

    - CONFORTO VISUAL – as telas proporcionam conforto visual adequado, minimizando o efeito de ofuscamento que pode aparecer na tela do computador. - ECONOMIA DE ENERGIA – graças ao uso deste tipo de pára-sol, podemos reduzir significativamente os gastos com ar condicionado na temporada de verão.

    - PRIVACIDADE - as telas protegem os interiores contra o olhar de pessoas indesejadas, mantendo uma boa visibilidade no exterior do edifício (transparência homogênea).

    -DESIGN MODERNO – a variedade de tecidos torna as telas um elemento decorativo moderno, que dará a cada edifício um caráter individual.

    -PROTEÇÃO – um sistema de tela adequadamente selecionado também pode proteger efetivamente o interior da presença de insetos.

    Especificação
    • SkyRoll Classic is the most popular system in the family of screen type roller shutters, which is designed both for use in public buildings as well as in modern residential buildings. This product perfectly reduces solar radiation without sacrificing natural daylight, providing optimum protection against overheating. In this system there is no direct integration of the fabric with the guide channel.  The product is available in front-mounted, flush-mounted or top-mounted variant.

      Depending on the version of the selected product, the offer includes construction elements made of aluminium sheet, PVC or extruded aluminium and were adopted mainly from SkyRoll Zip system. This is extremely important for manufacturers, as it allows the use of most components such as guide channels, round reel or bottom rail and thus optimises stock levels. This solution is also equipped with a telescopic cap for the round reel, providing installers with fast assembly, disassembly, and non-invasive service access. This holder can also be used with roller shutters. Manual control is not possible. The maximum dimension is 3000 x 5000 mm (15m²).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasrs90-sp-outdoor-roller-blind
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento da câmara de distribuição
    • Código ETIMEC003229
    • Nome ETIMRoller shutter
    • Nome UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal roller blinds
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Coiling Exterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Título OmniclassCoiling Exterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte África