Publicar produtos
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System

    Traduzido por Google,

    Persiana veneziana na versão montada frontalmente SkyFlow SZF/A é projetada para instalação na elevação ou no recesso da janela em edifícios já existentes. O cassete de proteção é feito de chapa de alumínio de 1,2 mm e 2,0 mm de espessura e está disponível em 4 variantes de instalação diferentes. Se parâmetros especiais de resistência precisarem ser atendidos, uma chapa de metal de 2,0 mm também está disponível. O sistema está disponível com canais de guia de alumínio, para os quais alças telescópicas com uma opção de ajuste estão disponíveis, e com guias de aço. Os canais de guia de alumínio, a única solução deste tipo disponível no mercado, são equipados com vedações especiais eliminando o ruído que pode surgir quando a ripa atinge o canal de guia. A solução inclui a possibilidade de dividir as persianas usando um canal de guia duplo. Além disso, há a opção de usar ambas as versões de canal de guia em um conjunto.

    A Aluprof é o único fabricante no mercado que oferece um conector interno ajustável para montagem em canto, o que permite um acabamento muito estético. As ripas são feitas de chapa de alumínio moldada e estão disponíveis em dois formatos: C e Z. A rigidez e a resistência ao vento são garantidas no caso de ripas de persianas perfiladas no formato da letra C e sua dobragem dupla para dentro. Além disso, sua faixa de rotação é de 0 a 180 graus. As ripas no formato da letra Z são projetadas para fornecer sombreamento completo e são adicionalmente equipadas com uma vedação especial de isolamento acústico. Sua faixa de rotação é de 0 a 90 graus.

    Especificação
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max. dimensions when using aluminium guide channels is 4500 × 4000 mm (max. surface 18 m²) and 3000 × 4000 mm or 4000 × 2500 mm when using steel rope (max. surface 12 m²).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSZF-A_front-mounted_venetian_blinds
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVenetian blinds
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Título OmniclassCoiling Exterior Shutters