Publicar produtos
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System

    Traduzido por Google,

    A persiana veneziana SkyFlow SZF/BX na versão sob gesso foi projetada principalmente para instalação fácil e rápida em edifícios recém-construídos. Devido ao método de instalação, vale a pena considerar a possibilidade de usar esse tipo de solução já na fase de projeto do edifício. A caixa de cobertura é um elemento pronto e é feita de chapa de alumínio dobrada. Pode ser equipada com uma base de gesso em ambos os lados. A base de gesso traseira permite 2 cm de isolamento do lintel. A frontal, por outro lado, permite que o trabalho de gesso seja realizado usando qualquer material de acabamento. O sistema possui canais de guia dedicados para facilitar a montagem do gesso em dois tamanhos. Além disso, guias de aço também estão disponíveis e, no caso de cantos, é possível usar um canal de guia de alumínio e uma versão de guia de aço em um conjunto.

    Existem dois tipos de ripas "C" e "Z" feitas de alumínio perfilado disponíveis na oferta. As primeiras são viradas para dentro em ambos os lados, o que garante rigidez e resistência ao vento. Além disso, elas têm uma faixa de rotação de 0-180 graus. As ripas em forma de Z, por outro lado, fornecem sombreamento mais completo devido ao seu design e são adicionalmente equipadas com uma vedação especial de isolamento acústico. elas têm uma faixa de rotação de 0-90 graus.

    Especificação
    • There are two types of pins available: steel (durable and long-lasting) and PVC (minimises wind noise). Max. dimensions: 4500 x 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSZF-BX_under-plaster_venetian_blinds
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVenetian blinds
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Título OmniclassCoiling Exterior Shutters