Publicar produtos
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System

    Traduzido por Google,

    A versão autoportante da persiana SkyFlow SZF/S foi projetada principalmente para instalação em fachadas de edifícios com grandes envidraçamentos. Devido ao design inteligente, o elemento de suporte de carga do sistema são os canais de guia que transferem todo o peso para as colunas da fachada. Assim, não há necessidade de fixação adicional do cassete de proteção, que é um elemento decorativo devido ao seu acabamento estético. É feito de alumínio extrudado e está disponível em dois formatos: oval e quadrado, aos quais os canais de guia foram adaptados adequadamente.

    O produto prevê a possibilidade de instalação modular em um cassete de até 6000 mm. As lâminas de persianas são feitas de chapa de alumínio moldada e estão disponíveis em dois formatos: C e Z. A rigidez e a resistência ao vento são garantidas no caso de lâminas de persianas perfiladas no formato da letra C e sua dobragem dupla para dentro. Além disso, sua faixa de rotação é de 0 a 180 graus. As lâminas no formato da letra Z são projetadas para fornecer sombreamento completo e são adicionalmente equipadas com uma vedação especial de isolamento acústico. Sua faixa de rotação é de 0 a 90 graus.

    Especificação
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max. dimensions are: 4500 × 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSZF-S_self-supporting_venetian_blinds
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVenetian blinds
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Título OmniclassCoiling Exterior Shutters