Publicar produtos
MSG Full Height Pedestrian Security Gate (48" Passage)
Alvarado

MSG Full Height Pedestrian Security Gate (48" Passage)

4.1 de 5 estrelas4.1(30 avaliações)
Traduzido por Google,
Construído para durar

O portão de segurança para pedestres de altura total da Alvarado parece e funciona muito melhor do que um portão de corrente ou uma solução fabricada única. A estrutura e o portão individuais são conjuntos soldados e os vários modelos oferecem várias opções de trava e barra de empurrar. Os portões são enviados pré-moldados e totalmente montados.

Design robusto

Os portões de altura total MSG têm uma ampla largura de abertura de 48". Todos os modelos têm dobradiças de aço inoxidável e um fechamento hidráulico resistente que fecha o portão suavemente sem bater.

Características principais:
  • Seis modelos disponíveis, incluindo versões com golpes elétricos, fechaduras magnéticas e barras de empurrar
  • Construção de aço soldado / projeto de engenharia
  • Fecho hidráulico para serviço pesado (todas as versões com fechamento automático)
  • Fabricação de aço inoxidável ou macio
  • Abertura ampla de 48"
  • Chega emoldurado, pré-pendurado e totalmente montado
  • Adequado para ambientes externos
  • Várias opções e acabamentos disponíveis
Benefícios Adicionais:
  • Construído para durar
  • A abertura mais ampla melhora a acessibilidade
  • Instale individualmente ou em conjunto com catracas de altura total
  • Muito fácil de instalar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalvarado-msg
  • Familia de productoGates
  • Grupo de produtosFull height pedestrian security gate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte