Publicar produtos
High-Security Pedestrian Gate
High-Security Pedestrian Gate
High-Security Pedestrian Gate
High-Security Pedestrian Gate
High-Security Pedestrian Gate

    High-Security Pedestrian Gate

    Traduzido por Google,

    O portão de pedestres de alta segurança pré-montado e de altura total da Wallace Perimeter Security tem melhor aparência e funcionalidade do que uma solução fabricada sob medida. O portão de pedestres personalizável pode ser usado em situações de alta ou baixa segurança e geralmente é instalado em conjunto com portões para veículos. A estrutura e o portão são conjuntos soldados individualmente, com diversas opções de fechaduras e barras antipânico disponíveis. Os portões são enviados pré-montados e totalmente montados, eliminando múltiplas viagens ao local da obra.

    Especificação
    • Benefits

      • Ships completely assembled
      • Integrate access control
      • Several design options
      • Flange or concrete footing mounts
      • Passage lock or panic hardware
      • Reach-through guard

      Options

      • Welded wire, woven wire, vertical picket or custom infills available
      • Galvanized or powder coated finish
      • Electromechanical or magnetic lock
      • Electric strike
      • Weld plates and fence mounts
      • Hydraulic closer or self-closing hinges

      Technical Specifications

      Technical DataHigh Security Pedestrian Gate Specifications
      InfillRampart Welded Wire, Vertical Pickets
      Max Height8'
      Max Width4'
      FinishHot dipped galvanized, powder coat options
      Hydraulic OptionYes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-security-pedestrian-gate
    • Familia de productoGates
    • Grupo de produtosPedestrian Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States