Alya Double French door nova instalação de construção com opção de obturador
Graças a um ótimo isolamento térmico, uma estanqueidade reforçada e um estilo único, Alya permite que todos os projetos arquitetônicos misturem baixo custo, design e cores de alumínio com desempenhos de PVC.
Uma janela de alumínio com núcleo de PVC:
Combinando perfeitamente as vantagens do alumínio e do PVC, a janela Alya combina um caixilho de PVC de 70 mm da gama A80 com uma carenagem de alumínio que oferece um design moderno e desempenhos térmicos excepcionais
– uma folha invisível de PVC de 80mm de espessura cujo núcleo é de espuma coextrudada.
O segredo do desempenho está em um processo industrial inovador que combina a colagem do vidro na folha e a espuma da folha de abertura. Isso confere à janela uma grande resistência, uma ótima estanqueidade à água e ao ar e elimina as possibilidades de futuras distorções.
100% personalizável:
Para se adaptar às exigências arquitetônicas de uma casa ou visar um estilo mais inusitado, Alya é 100% personalizável:
– Na parte externa, o revestimento Dekolak disponível em várias cores, em acabamentos lisos ou texturizados, garante excelente resistência a impactos e arranhões na janela,
– No lado interior, o acabamento Dekoline branco ou madeira Dekoplak
Graças aos seus perfis refinados com linhas retangulares semelhantes a uma janela de alumínio, Alya otimiza a transmissão de luz
Opções do obturador :
O obturador CX incorporado é uma combinação "janela + obturador" devidamente adaptada à nova construção. As mais recentes inovações tecnológicas conferem à caixa do obturador uma estanqueidade ao ar, desempenhos térmicos e acústicos excepcionais e tornam-na compatível com as regras francesas RT 2012 e adequada a edifícios energeticamente eficientes.
A caixa do obturador LX : adapta-se à maioria dos meios-lintel do mercado, mesmo os maiores. Esta solução foi desenvolvida para os habitats atuais. Uma vez instalado, o obturador é completamente invisível tanto por dentro como por fora. Esta persiana já pode ser montada no caixilho da janela e os acabamentos embutidos permitem uma fácil instalação. O obturador LX está em conformidade com as regras francesas RT 2012 e adapta-se a edifícios energeticamente eficientes. Seus desempenhos térmicos são fornecidos pelo isolamento interno de poliestireno e tampas herméticas.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |