Publicar produtos
Comfort Designs SSS3682BF RRF - 36 x 36 Code Compliant Solid Surface Transfer Shower with Integral Return Flange

Comfort Designs SSS3682BF RRF - 36 x 36 Code Compliant Solid Surface Transfer Shower with Integral Return Flange

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Flange de retorno
  • 1/2" Altura do Perfil
  • Acabamento de Superfície Sólida
  • Piso texturizado GripSure
  • Projetado para instalação em laje
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasss3682bf-rrf_transfer-shower
  • Familia de productoComfort Designs
  • Grupo de produtosCommercial - Shower Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION