Publicar produtos
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Traduzido por Google,

    Principais benefícios

    • Instala-se diretamente nos montantes para uma instalação segura e duradoura.
    • Base texturizada para maior segurança
    • Acrílico premium de alto brilho e não poroso para fácil manutenção e beleza duradoura.
    • Ralo quadrado incluído
    • Configuração de drenagem traseira central
    • Construção em peça única com flanges integradas para fácil instalação.
    • Flange de fixação integrada para uma barreira à prova de vazamentos
    • Design sem barreiras
    • Em conformidade com as normas quando totalmente equipado e instalado de acordo com as diretrizes.

    Conjunto de atributos

    • Rugo bruto acima do piso: Não
    • Tipo de instalação: Nicho
    • Material: Acrílico
    • Número de peças: Uma
    • Garantia residencial: 5 anos

    Características

    • Acrílico fundido
    • Garantia de 30 anos
    • Piso texturizado
    Especificação
    • Dimensions

      Threshold Height 3/4"

      Maximum Door Width 60"

      Height 6 1/4"

      Width 37 1/4"

      Length 62 1/2"

      Interior Height 4 1/4"

      Interior Width 36"

      Interior Length 60"

      Approximative Weight 35 lb

      Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaxab-6036-bf-sq-acrylic-alcove-shower-base-with-rear-square-drain-in-white
    • Familia de productoComfort Designs
    • Grupo de produtosCommercial - Shower Base Products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-11
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniclassShower Enclosure Bases