Publicar produtos
Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

Traduzido por Google,
  • Grade removível
  • 3/4" Altura do Perfil
  • Acabamento AcrylX™
  • Piso texturizado GripSure
  • Projetado para instalação em laje
  • Não Incluído: Dreno Estilo de Compressão Lock-On de Latão de 2"

Entre em contato com a American Bath Group

Especificação
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxsb-3838tr_transfer-shower-base
  • Familia de productoComfort Designs
  • Grupo de produtosCommercial - Shower Base Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC003246
  • Nome ETIMShower floor
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION