Publicar produtos
XSB 5050BF 1.0 - 48 x 48 Veterans Administration Code Compliant AcrylX™ Shower Base

XSB 5050BF 1.0 - 48 x 48 Veterans Administration Code Compliant AcrylX™ Shower Base

Traduzido por Google,
  • Altura do Perfil de 1,0"
  • Acabamento AcrylX™
  • Piso texturizado GripSure
  • Projetado para instalação em laje

Entre em contato com a American Bath Group

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxsb-5050bf_shower-base
  • Familia de productoComfortDesigns
  • Grupo de produtosCommercial - Shower Base Products
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC003246
  • Nome ETIMShower floor
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION