Publicar produtos
XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold

XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold

Traduzido por Google,
  • Base pré-nivelada
  • Superfície AcrylX™
  • 1/2?" saia
  • 1/2? Limiar exterior COL
  • Compatível quando instalado corretamente
  • Saída de drenagem frontal central
  • Dreno de vala frontal integral
  • 5 anos de garantia limitada
  • Fundo texturizado antiderrapante [ASTM F-462]

Entre em contato com a American Bath Group

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxsb-6236-tr-col_roll-in-shower-base
  • Familia de productoComfortDesigns
  • Grupo de produtosCommercial - Shower Base Products
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC003246
  • Nome ETIMShower floor
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION