Publicar produtos
Comfort Designs XST 6034 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6034 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6034 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6034 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6034 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6034 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    Comfort Designs XST 6034 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    Traduzido por Google,

    XST 6034 TR 1.125 AcrylX Alcove Chuveiro de uma peça com ralo de vala

    Principais benefícios

    • Base pré-nivelada
    • Acabamento AcrylX™
    • Saia de 1 1/8"
    • Compatível com o código quando instalado corretamente
    • Parede de azulejos lisos do metrô
    • Saída de drenagem frontal central
    • Dreno de vala frontal integral
    • Garantia de 30 anos

    Conjunto de atributos

    • Acima do piso áspero: Não
    • Tipo acessível: compatível com o código
    • Tipo de instalação: Alcova
    • Material: AcrylX™
    • Número de peças: Uma

    Características

    • AcrylX™
    • Garantia de 30 anos
    • Piso texturizado antiderrapante

    Entre em contato com a American Bath Group

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXST-6034-TR-1-125_shower
    • Familia de productoComfort Designs
    • Grupo de produtosCommercial - Shower Products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.75
    • Largura (polegadas)62.25
    • Profundidade (polegadas)32.12
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros